DRX 630 disjoncteur magnétothermique réglable - pouvoir de coupure Icu 36 kA - 415 V - 3P - In 400 A
DRX™
Legrand
DRX 630 disjoncteur magnétothermique réglable - pouvoir de coupure Icu 36 kA - 415 V - 3P - In 400 A
REF. 667651
EAN.
3414970673534
DRX 630 réglable - disjoncteurs magnétothermiques de 320 à 630 A - Pour la commutation, la commande, l'isolation et la protection des lignes électriques basse tension - Avec bornes à vis, vis de fixation, boucliers isolants
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 400 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 110-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 320-400 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 2000-4000 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 270 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 170 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 185-240 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-SE-91829
(1.1 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION