DRX 630 Keylock Poignée rotative de profondeur à commande frontale
DRX™
Legrand
DRX 630 Keylock Poignée rotative de profondeur à commande frontale
REF. 668782
EAN.
3414971085060
DRX 630 Accessoires réglables
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 157 mm |
Hauteur | 109 mm |
---|---|
Profondeur | 87 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |