DRX 630 Poignée rotative à variateur de profondeur à commande frontale directe Urgence
DRX™
Legrand
DRX 630 Poignée rotative à variateur de profondeur à commande frontale directe Urgence
REF. 668790
EAN.
3414971085220
DRX 630 Accessoires réglables
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur | Autre |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Avec axe | Oui |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 111 mm |
Hauteur | 94 mm |
---|---|
Profondeur | 415 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |