DRX Bloc de contacts auxiliaires - pour DRX - avec 1 auxiliaire + 1 alarme
DRX™
Legrand
DRX Bloc de contacts auxiliaires - pour DRX - avec 1 auxiliaire + 1 alarme
REF. 027142
EAN.
3245060271428
DRX - Disjoncteurs magnétothermiques de 125 à 250 A - Pour la commutation, le contrôle, la séparation et la protection des lignes électriques à basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Ecrans isolants - Thermo-magnétique fixe
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V | 6 A |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Modèle | Relevable |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION