DRX Bornes à cage de grande capacité pour la connexion aux appareils DRX 125 HP
DRX™
Legrand
DRX Bornes à cage de grande capacité pour la connexion aux appareils DRX 125 HP
REF. 669319
EAN.
3414971479906
Accessoire pour réaliser la connexion des câbles Cu/Al 150 mm² max (rigide) ou 120 mm² max (souple)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Borne de raccordement |
---|---|
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 250 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION