Aller au contenu principal
Logo print

DRX Déclencheur à émission - pour DRX - 12 V~/=

DRX™ Legrand

DRX Déclencheur à émission - pour DRX - 12 V~/=

REF. 027150 EAN. 3245060271503

DRX - Disjoncteurs magnétothermiques de 125 à 250 A - Pour la commutation, le contrôle, la séparation et la protection des lignes électriques à basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Ecrans isolants - Thermo-magnétique fixe

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 12-12 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 12-12 V
Tension d'alimentation de courant nominal CC 12-12 V
Type de tension d'actionnement AC/DC
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un commutateur Oui
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Adapté à un relais de surcharge Oui

Documentation

1 document
Notice
LE11967AB.pdf pdf (1 Mo)