DRX Déclencheur à minimum de tension - pour DRX - 200/277 V~
DRX™
Legrand
DRX Déclencheur à minimum de tension - pour DRX - 200/277 V~
REF. 027164
EAN.
3245060271640
DRX - Disjoncteurs magnétothermiques de 125 à 250 A - Pour la commutation, le contrôle, la séparation et la protection des lignes électriques à basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Ecrans isolants - Thermo-magnétique fixe
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 200-240 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 200-240 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 200-240 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION