Écran tactile Keor mod 10 pouces
Legrand
Écran tactile Keor mod 10 pouces
REF. 981400
EAN.
3414971852471
Équipement supplémentaire pour les onduleurs en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |