Écrou en plastique - PG50x1,5 - Gris
Legrand
Écrou en plastique - PG50x1,5 - Gris
REF. 386577
EAN.
8009561386488
Contre-écrou IP 55, renforcé de fibre de verre, gris clair RAL 7001
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 50 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Renforcé en fibre de verre | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION