Écrou en plastique - PG7 - Gris
Legrand
Écrou en plastique - PG7 - Gris
REF. 386561
EAN.
8009561385580
Ecrou hexagonal en polyamide avec des dimensions d'encombrement limitées pour être utilisé également dans des espaces étroits. Il peut être utilisé avec tous les types de connecteurs et garantit de bonnes performances.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de filetage | PG |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 7 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Renforcé en fibre de verre | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION