Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA256 - 25A - 6 conducteurs / 2+2 prises - 3 mètres
LBplus
ZUCCHINI
Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA256 - 25A - 6 conducteurs / 2+2 prises - 3 mètres
REF. ZU75170101
EAN.
8033777078196
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 6 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 4 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION