Elément droit de canalisation de gestion d'éclairage LBplus data LBD406 - 40A - 6 conducteurs / 1+1 prises - 1,5m
LBplus
ZUCCHINI
Elément droit de canalisation de gestion d'éclairage LBplus data LBD406 - 40A - 6 conducteurs / 1+1 prises - 1,5m
REF. ZU75220111D
EAN.
8033777170371
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 6 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 2 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION