Elément droit de mini canalisation MS160 - 160A - 1+1 prises - 1m
ZUCCHINI
Elément droit de mini canalisation MS160 - 160A - 1+1 prises - 1m
REF. ZU51520114
EAN.
8033777041664
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 4 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 97 mm |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION