Embout d'extrémité pour gaine technique du logement
Legrand
Embout d'extrémité pour gaine technique du logement
REF. 098283
EAN.
3245060982836
Embout d'extrémité pour Gaine Technique de Logement (GTL) 65x250mm pour fermer la goulotte - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | À visser |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 65 mm |
Profondeur | 30 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION