Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø20mm - anthracite RAL9037
Plexo™
Legrand
Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø20mm - anthracite RAL9037
REF. 091909
EAN.
3245060919092
Plexo, accessoire étanche
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Non |
Entrée de câble | Rond |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 4-16 mm |
Diamètre d'alésage | 22 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2-2 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Hauteur | 10 mm |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7037 |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |