Embout (gauche ou droite) pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
DLP-S
Legrand
Embout (gauche ou droite) pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
REF. 638165
EAN.
3245066381657
Permet d'obstruer l'extrémité de la moulure
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 20 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION