Embout (gauche ou droite) pour moulure DLP-S 60x20mm 3 compartiments
DLP-S
Legrand
Embout (gauche ou droite) pour moulure DLP-S 60x20mm 3 compartiments
REF. 638175
EAN.
3245066381756
Permet d'obstruer l'extrémité de la moulure
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 63.2 mm |
Hauteur | 20.2 mm |
Profondeur | 15 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION