Embout - Goulotte 80x50
Legrand
Embout - Goulotte 80x50
REF. 098265
EAN.
3414970337955
Embout pour obturer l'extrémité d'une goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic 80x50mm - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 80 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Hauteur | 52.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION