Embout pour goulotte DLP universelle 100x50mm
DLP-S
Legrand
Embout pour goulotte DLP universelle 100x50mm
REF. 638035
EAN.
3245066380353
Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 100 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Hauteur | 103.2 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION