Embout- Moulure Céliane déco 30x12,5
Legrand
Embout- Moulure Céliane déco 30x12,5
REF. 098374
EAN.
3414970008695
Embouts (x2) pour obturer l'extrémité d'une moulure Céline déco 30x12,5mm - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Profondeur | 9.8 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION