Aller au contenu principal
Logo print

Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø16mm - gris RAL7001

Legrand

Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø16mm - gris RAL7001

REF. 387070 EAN. 3414970731364

Accessoire, pour conduits rigides

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Autre
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Diamètre intérieur 11 mm
Diamètre externe 16 mm
Longueur 20 mm