Embout (x2) - Plinthe 80x20
Legrand
Embout (x2) - Plinthe 80x20
REF. 098224
EAN.
3414970008350
Jeu de 2 embouts pour obturer les extrémités des plinthes 80x20mm - finition blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 20 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION