Enjoliveur Céliane - poste intérieur additif audio - titane
Legrand
Enjoliveur Céliane - poste intérieur additif audio - titane
REF. 068507
EAN.
3245060685072
Céliane, enjoliveur à monter sur un mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Platine de rue |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Titane |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 124 mm |
Profondeur | 5.8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |