Enjoliveur de finition Céliane pour poussoir d'appel sanitaire - finition blanc
Mosaic™
Legrand
Enjoliveur de finition Céliane pour poussoir d'appel sanitaire - finition blanc
REF. 068106
EAN.
3414972389495
Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Avec champ d'inscription | Oui |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur | 52.9 mm |
Hauteur | 52.9 mm |
Profondeur | 10.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |