Ce produit est obsolète
Entree de cable 19 pouces 2U
LCS³
Legrand
Entree de cable 19 pouces 2U
REF. 446211
EAN.
3414971174160
Plaque d'entrée de câble pour LCS
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Largeur | 90 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |