Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité reduite
Accessoires BAES
Legrand
Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité reduite
REF. 061214
EAN.
3414971361256
Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les BAES, BAEH et luminaires pour sources centralisées d'évacuation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Feuillet/plaque inséré(e) |
---|---|
Signification du pictogramme | Itinéraire de secours |
Bilatéral | Non |
Longueur | 100 mm |
---|---|
Largeur | 200 mm |
Epaisseur de matériau | 0.25 mm |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION