Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour DBR
Accessoires BAES
Legrand
Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour DBR
REF. 061213
EAN.
3414971361225
Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les BAES, BAEH et luminaires pour sources centralisées d'évacuation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Feuillet/plaque inséré(e) |
---|---|
Signification du pictogramme | Itinéraire de secours |
Bilatéral | Non |
Longueur | 100 mm |
---|---|
Largeur | 200 mm |
Epaisseur de matériau | 0.25 mm |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION