Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise
Linea 3000
Bticino
Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise
REF. BT343082
EAN.
8005543618585
Accessoire pour platine de rue Linea 3000
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type d'interface | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 190 mm |
Profondeur | 6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Couleur | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Adressable | Oui |