Fiche caoutchouc 2P+T sortie droite IP44 IK08
Legrand
Fiche caoutchouc 2P+T sortie droite IP44 IK08
REF. 050196
EAN.
3245060501969
Fiche caoutchouc sortie droite. Protection IP44 et IK08. Installer un câble 2,5mm² maxi. Serrage à vis. Couleur noire.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION