Fiche caoutchouc 2P+T sortie droite IP44 IK08
Legrand
Fiche caoutchouc 2P+T sortie droite IP44 IK08
REF. 093828
EAN.
3245060938284
Fiche caoutchouc sortie droite. Protection IP44 et IK08. Installer un câble 2,5mm² maxi. Serrage à vis. Couleur grise.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de contact de protection | Rond |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Gris |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 100 mm |
Type de tension | AC |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION