Fiche droite 32A 3P+T 380/415V IP44
P17
Legrand
Fiche droite 32A 3P+T 380/415V IP44
REF. 090131
EAN.
3414970753434
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION