Fiche droite 32A 3P+T 440V 3H IP67
P 17 Tempra
Legrand
Fiche droite 32A 3P+T 440V 3H IP67
REF. 555441
EAN.
3245065554410
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Agrément
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION