Aller au contenu principal
Logo print

Fiche droite 63A 2P+T 200/250 V~ IP66/67/69

P 17 Tempra Legrand

Fiche droite 63A 2P+T 200/250 V~ IP66/67/69

REF. 555524 EAN. 3414970734785

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 63 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Raccord à écrou
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Fiche technique
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555524.dwg dwg (0.11 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP