Aller au contenu principal
Logo print

Fiche droite P17 CC- IP 44 - 24/42 V - 16 A - 2P

Hypra Legrand

Fiche droite P17 CC- IP 44 - 24/42 V - 16 A - 2P

REF. 053086 EAN. 3245060530860

Hypra, prise coudée pour les appareils électriques utilisés en milieu industriel et tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
Nombre de pôles 3
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur encastré
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Fiche technique
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
1 document
Agrément