Fiche entrée centr. S/Câble blanc
Legrand
Fiche entrée centr. S/Câble blanc
REF. 054365
EAN.
3245060543655
Prise de courant pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | Autre |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 230 V |
Courant nominal | 16 A |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |