Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 20 A - 4 alvéoles
Legrand
Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 20 A - 4 alvéoles
REF. 096937
EAN.
3414970756534
Fiche femelle sortie droite 3P+T
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Adapté à une broche de contact de protection | Non |
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Oui |
Profondeur | 120 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION