Fiche femelle avec terre plastique avec volet de protection Plexo - 16 A - IP 44
Legrand
Fiche femelle avec terre plastique avec volet de protection Plexo - 16 A - IP 44
REF. 093829
EAN.
3245060938291
Fiche femelle avec anneau pour débranchement facile
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Adapté à une broche de contact de protection | Non |
---|---|
Couleur | Gris |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 44.5 mm |
Profondeur | 153 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-589319B/M1
(1.46 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION