Fiche inclinée Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra
Legrand
Fiche inclinée Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
REF. 052174
EAN.
3245060521745
Hypra, fiche inclinée pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur en surface |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION