Fiche inclinée P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17
Legrand
Fiche inclinée P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
REF. 555618
EAN.
3414970734662
P17, fiche inclinée particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 125 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION