Fiche mâle avec terre - caoutchouc - 20 A - 4 broches
Legrand
Fiche mâle avec terre - caoutchouc - 20 A - 4 broches
REF. 096934
EAN.
3414970756473
Fiche permettant le raccordement d'un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur | 120 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION