Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique
Hypra
Legrand
Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique
REF. 052942
EAN.
3245060529420
Hypra, fiche mobile droite pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION