Aller au contenu principal
Logo print

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

P17 Legrand

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

REF. 555234 EAN. 3245065552348

P17, fiche mobile droite, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Raccord à écrou
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555234.dwg dwg (0.08 Mo)
4 documents
Agrément
Agrément
IMQ-CA02.05954 (0.35 Mo)
Agrément
PEP