Fiche multiprise caoutchouc avec terre - 2 sorties frontales - noir avec volet
Legrand
Fiche multiprise caoutchouc avec terre - 2 sorties frontales - noir avec volet
REF. 090820
EAN.
3245060908201
Particulièrement adaptée pour appareils de bricolage ou de jardinage de classe I (simple isolation) ou pour réalisation de rallonges
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau du boîtier/corps | Caoutchouc |
---|---|
Garnissage de câble | Sans câble |
Nombre de prises avec contact de terre | 2 |
Avec cadre porteur | Non |
Enroulement de câbles automatique | Non |
Avec protection thermique contre la surcharge | Non |
Protection | Sans |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP44 |
Largeur | 59 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 151 mm |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION