Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 4 broches - gris
Legrand
Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 4 broches - gris
REF. 096936
EAN.
3414970760753
Fiche permettant le raccordement d'un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Coudé |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Couleur | Gris |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur | 122 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION