Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc
Legrand
Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc
REF. 096939
EAN.
3414970801777
Fiche permettant le raccordement d'un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Coudé |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
---|---|
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 95 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION