Fiche RJ45 catégorie 6 UTP à sertir pour câble rond
LCS³
Legrand
Fiche RJ45 catégorie 6 UTP à sertir pour câble rond
REF. 051710
EAN.
3414972093903
Plug de chantier RJ45 à sertir catégorie 6 UTP
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Sertissage |
Outil spécial requis | Oui |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Oui |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Non |
Couleur | Autre |
Plage AWG | 23-26 |
Largeur | 11.68 mm |
---|---|
Hauteur | 11.07 mm |
Profondeur | 22.8 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-80 °C |
Temperature de stockage | -40-80 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Non applicable |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 6.5 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION