Finition jonction coffret et goulotte GTL DRIVIA 18 et GTL DRIVIA 13
GTL Drivia
Legrand
Finition jonction coffret et goulotte GTL DRIVIA 18 et GTL DRIVIA 13
REF. 401394
EAN.
3245064013949
GTL Drivia, accessoire de pose pour la gaine technique de logement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté à | Autre |
---|---|
Modèle | Couvercle longitudinal |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 10.65 mm |
Profondeur | 20 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION