Ce produit est obsolète
Gâche électrique à émission de tension 12V~ ou 12V= 6W 500mA pour ouverture à droite ou à gauche
Mosaic™
Legrand
Gâche électrique à émission de tension 12V~ ou 12V= 6W 500mA pour ouverture à droite ou à gauche
REF. 040898
EAN.
3245060408985
Gâche pour verrouillage de porte
Pas de tarif
Partager
4
Mise à jour du produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Ouvre-porte à code |
---|---|
Tension | 12-12 V |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Avec déverrouillage mécanique | Oui |
Avec signal de retour | Non |
Sens d'ouverture selon DIN | Gauche/droite |
Protégé contre l'eau | Non |
Mode de pose | Encastré |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
---|---|
Compatible avec Google Assistant | Non |
Type de courant | AC |
Mode de travail | Courant de travail |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Contact à impulsion | Oui |
Forme d'entrée de serrure | Plat |