Gaine hélicoïdale - pour gaine Transcab - 22 mm
Legrand
Gaine hélicoïdale - pour gaine Transcab - 22 mm
REF. 636183
EAN.
3245066361833
La gaine spirale est un protecteur de câble durable, sans halogène, qui offre une résistance supérieure à l'abrasion et une identification facile. Sa composition en PE flexible en fait un produit idéal pour la gestion des câbles.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Modèle | Tuyau spiralé |
Diamètre nominal | 22 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyéthylène (PE) |
Transparent | Oui |
Température de fonctionnement | -15-85 °C |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Résistant aux UV | Non |
Epaisseur de paroi | 1.5 mm |
Largeur d'hélice | 10 mm |
Diamètre du faisceau | 25-100 mm |