Aller au contenu principal
Logo print

Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo³ 12 modules

Plexo³ Legrand

Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo³ 12 modules

REF. 001919 EAN. 3245060019198

Plexo³, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo³, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 12
Type de couverture Couvercle
Finition du couvercle Avec échancrure
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 80 mm
Hauteur d'encastrement 216 mm
Largeur d'encastrement 336 mm
Profondeur intérieure 48.5 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Non
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7046
Classe de protection (IP) IP65
Hauteur 220 mm
Largeur 340 mm
Profondeur 84 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
Résistance aux chocs (IK) IK09
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
Temperature de stockage -25-55 °C
Sans halogène Non
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01044EN-01.pdf pdf (1.33 Mo)
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
F01044FR-01.pdf pdf (1.33 Mo)
1 document
Fichier autocad
001919.dwg dwg (0.32 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-654748 (0.36 Mo)